??
Selezione modello CAD
K0344.1308
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0344 - Spina di posizione senza collare
Lista materiale
K0344.1308
BESTKIPP
N. d'ordine
K0344.1308
MATERIAL
Corpo base
Acciaio
OBFLGK
Superficie
Perno di bloccaggio temprato
FORM
Forma
G
AUSF
Versione:
senza controdado
POS
Posizione
GR
Dimensioni
3
D
Diametro
8 mm
D1
Filettatura
M 16 x 1,5
D2
Diametro
33 mm
L
Lunghezza
74 mm
L1
Lunghezza
36 mm
L2
Lunghezza
30 mm
H
Altezza
8 mm
SW
Apertura chiave
24 mm
F
Smusso 30°
2.3 mm
F1
Forza elastica inizio F1 ca. N
15 N
F2
Forza elastica fine F2 ca. N
35 N
GEW
Peso ca.
0.0572 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181900
EAN
Codice EAN KIPP
4059245016037
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions